Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Arbres et moyeux

Ovalisation

L'ovalisation de l'arbre doit se trouver dans la tolérance IT7-IT8. Par exemple, la portion de l'arbre soutenant le coussinet SH doit être ronde et droite dans ces tolérances spécifiées. Les mêmes tolérances sont également valides pour le moyeu.

État de surface

La rugosité de la surface de l'arbre doit être d'un maximum de 3,2 Ra.

Arbres creux

Le diamètre intérieur autorisé maximum pour une application à arbre creux (fig. 1) peut être obtenu comme suit :

dhmax = d v((Rp0,2 - 2(Py D)/d)/(Rp0,2))

avec

dhmax=maximum autorisé à l'intérieur du diamètre pour l'arbre [mm]
d=diamètre d'alésage du manchon intérieur [mm]
Rp0,2=limite d'élasticité du matériau de l'arbre [N/mm2]
Py=pression de la surface contre le moyeu [N/mm2]
D=diamètre du manchon extérieur [mm]
Les détails des tolérances pour les arbres et les moyeux sont donnés dans le tableau.
SKF logo