Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de transmission

Le tableau indique le diamètre du moyeu minimum requis (Dmoyeu) pour divers matériaux lorsque le coussinet SH est complètement couvert par le moyeu (fig. 1).

Exemple de désignation

Coussinet avec composants extérieurs à encoche pour arbre de 20 mm = SHT 20.

Largeur du moyeu plus petite que le coussinet

Si la largeur du moyeu est plus petite que L (fig. 2), le diamètre du moyeu doit être multiplié par le facteur fk obtenu du diagramme 1.

Exemple

Coussinet SH SHT 40
Limite d'élasticité du matériel de moyeu Rp 0,2 = 200 N/mm2
Largeur du moyeu Lx = 31,5 mm
Le diamètre du moyeu minimum requis est obtenu comme suit :
Lx/L = 31,5/45= 0,7
Depuis le diagramme, fk = 1,18
Diamètre du moyeu minimum = Dhub fk = 89 × 1,18 = 105 mm

Couple et effort axial agissant simultanément

Si le joint est soumis simultanément à un couple et un effort axial, le couple résultant est obtenu à l'aide de l'équation :

MvR = √(Mv2 + (Pax d/2 000)2)

avec

MvR=couple résultant maximum [Nm]
Mv=couple agissant sur le coussinet [Nm]
Pax=effort axial agissant sur le coussinet [N]
d=diamètre de l'arbre, en mm

Exemple

Le coussinet SHT 50 est soumis à un effort axial de 20 000 N et à un couple de 500 Nm simultanément. Le facteur machine fd est estimé comme étant de 1,5.
MvR = √(5002 + (20 000 × 50/2 000)2) = 707 Nm
Conformément au tableau, le couple maximum pour SHT 50 est de 1 625 Nm. Le couple permissible est alors :
1 625/1,5 = 1 083 Nm

Transmission de charge

Le couple de glissement statique et l'effort de glissement axial maximums sont indiqués dans le tableau des produits. Sous charge dynamique, la capacité de transmission est obtenue en divisant le facteur machine fd (tableau).
SKF logo