Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Logiciel SKF Flowline

Logiciel SKF Flowline
Logiciel SKF Flowline
SKF Flowline Software est un logiciel pour Windows servant à commander, contrôler et analyser le système de mesure de débit d'huile SKF Flowline.

Avec le logiciel Flowline, l'utilisateur est en mesure de surveiller le fonctionnement du système de mesure, d'identifier les composants du système et de configurer des paramètres tels que les limites d'alarme de débit des points de lubrification.

Tous les panneaux de lubrification du système sont affichés dans l'interface utilisateur. L'utilisateur peut sélectionner un panneau, un contrôleur et un débitmètre affichés à l'écran en cliquant simplement avec la
souris. Le logiciel s'utilise également pour configurer le système de débitmètre. Les panneaux, contrôleurs et débitmètres sont organisés et nommés à l'écran, et les paramètres peuvent se télécharger dans des contrôleurs.

Le logiciel comprend également une fonction de collecte des tendances de débit et de température. Les tendances sont enregistrées chaque jour ou chaque semaine dans des fichiers. Les fichiers de tendances peuvent se visualiser avec un logiciel hors ligne : SKF Trend View, inclus dans le pack d'installation du logiciel SKF Flowline Software.

Caractéristiques techniques :
  • Le nombre maximum de débitmètres SKF Flowline est de 1000
  • Système d'exploitation : Windows XP
  • Types d'interface : Série et Ethernet

Documents associés

SKF logo