Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 est un logiciel Windows conçu pour commander, contrôler et analyser les systèmes de lubrification SKF MonoFlex, DuoFlex et ProFlex.
L'application peut être exécutée sur des PC connectés au centre de commande par câble direct ou par Ethernet.

L'application a deux fonctions principales :
  1. Commande du système en ligne
  2. Analyse des données de l'historique de lubrification.
La fonction de commande en ligne du logiciel permet à l'utilisateur de surveiller le fonctionnement du système, de lancer des cycles de lubrification supplémentaires, de réinitialiser des alarmes et de définir les paramètres du centre et des canaux de lubrification, le tout à travers une connexion Internet.
La fonction d'historique des données permet à l'utilisateur de lire et d'analyser l'historique de lubrification : tendances de lubrification, alarmes, actions réalisées par l'utilisateur, etc.

Les réglages du système peuvent être enregistrés dans un fichier et restaurés en tant que paramètres, si nécessaire.

Caractéristiques techniques :
  • Au maximum 20 centres de commande peuvent être connectés au système
  • Système d'exploitation : Windows XP
  • Types d'interface : Série et Ethernet

Centres compatibles :
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

Documents associés

SKF logo