Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

DH.N

Doseur de la gamme de produits SKF DosaLub

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile à viscosité comprise entre 20 et 2 000 mm²/s ou graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Nombre de sorties : 1 - 6
  • Débit : 0,05 - 3 cm³/coup
  • Pression d'entrée du lubrifiant : 70 - 150 bar
  • Pression d'entrée d'air : 4 - 8 bar
  • Température de fonctionnement : 15 à 40 °C

Caractéristiques spéciales :
Le doseur DH.N a été conçu pour répondre aux exigences des lignes industrielles de montage et d'assemblage en termes de dépôt, d'injection et de remplissage de lubrifiant.


Documents associés

SKF logo