Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de microdosage MDS

Unité de commande de microdosage MDU
Unité de commande de microdosage MDU
Réservoir de microdosage MDR
Réservoir de microdosage MDR
Pour une lubrification contrôlée en continu avec des quantités d'huile minimales.
Le système est livré avec un doseur (MDU) et un réservoir de lubrifiant distinct (MDR).

Caractéristiques techniques :

Doseur :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 2 – 500 mm²/s
  • Nombre de sorties de lubrifiant : 4, réglables individuellement
  • Débit volumétrique d'huile par sortie : 0,5 – 5 mm³/min
  • Tension de fonctionnement de l'unité de commande : 24 V CC
  • Température de fonctionnement : 10 à 50 °C

Réservoir de lubrifiant :

  • Capacité de réservoir : 1 l
  • Contrôle du niveau du réservoir : 24 V CC
  • Génération de pression d'amorçage 4-8 bar (air comprimé)
  • Pression dans le réservoir : 4 bar

Caractéristiques spéciales :
  • Précision :
    - Lubrification continue sans consommation d'air
    - Dosage de quantités minimales précises de lubrifiant
  • Fiabilité :
    – Suivi continu et réglage de la quantité dosée
    – Auto-étalonnage
    – Lubrifiant alimenté directement aux points de lubrification.
  • Compatibilité à l'environnement:
    – Aucune consommation d'air comprimé
    – Réduction des nuisances sonores
    – Quantités minimales de lubrifiant
  • Marque de conformité CE

SKF logo