Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

RDI

Doseur de la gamme de produits SKF DosaLub

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Nombre de sorties : 1 - 5
  • Débit : 0,01 - 0,03 cm³/actionnement
  • Pression du lubrifiant : 2 bar
  • Pression d'entrée d'air : 5 - 8 bar
  • Température de service : 15 à 40 °C

Documents associés

SKF logo