Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

RT

RT
RT
La buse rotative est conçue pour lubrifier de manière uniforme la surface intérieure d'un cylindre pendant le processus d'assemblage. Un système de lubrification centralisée dose et distribue le lubrifiant, graisse ou huile, qui à son tour est projeté par la force centrifuge directement sur la surface intérieure du cylindre.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile avec une viscosité max. de 1 500 mm²/s ou graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Température de service : 0 à 45 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Lubrifiant projeté par force centrifuge
  • Conçu pour les applications au diamètre intérieur supérieur à 25 mm et de jusqu'à 100 mm de longueur


Documents associés

SKF logo