Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

TH3

Doseur TH3
TH3
Doseur TH3 de la gamme de produits SKF DosaLub pour huile ou graisse de grade NLGI 2 maximum, de 20 à 600 cm³ par actionnement

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 20 à 600 cm³/actionnement
  • Pression d'entrée du lubrifiant : 20 à 200 bar
  • Température de service : 15 à 40 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Dosage volumétrique indépendant des changements de température ou de la viscosité du lubrifiant
  • Possibilité de contrôle électrique du cycle de dosage à l'aide de détecteurs de proximité magnéto-inductifs
  • Le dispositif peut être rempli de lubrifiant à l'aide de différentes sources (pompe sur fût, réseau de distribution...)


Documents associés

SKF logo