Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

242

242-02.00
242-02.00
242-056.00
242-056.00
242-142.00
242-142.00
Distributeurs à étranglement pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Nombre de sorties : 1 - 14
  • Plage de débits :
    type A : 0 - 10 cm³/min
    type B : 10 - 1 000 cm³/min
    type C : 10 - 2 000 cm³/min
  • Pression : 10 bar
  • Viscosité de service : 10 - 1 000 mm²/s
  • Température de service : 0 à +60 °C

Documents associés

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo