Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
Restricteurs vissables pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit volumétrique par point de lubrification : 0,2 – 230 cm³/min
  • Pression : 2 - 20 bar 


Caractéristiques spéciales :
  • les types A et D peuvent se combiner et s'assembler avec des barrettes de distribution
  • les types B et C peuvent se visser directement dans les orifices des points de lubrification.

Documents associés

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo