Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

SSV

Distributeurs progressifs monoblocs

Distributeur de type SSV
Distributeur de type SSV

Le distributeur SSV est un distributeur compact progressif monoblocLes raccords y sont montés directement, sans nécessité d'étanchéité supplémentaire. Disponibles avec une tige indicatrice pour la surveillance visuelle du système ou avec un détecteur de piston pour une surveillance électrique du système.

Caractéristiques et avantages :

  • Dimensions jusqu’à 22 sorties
  • Fonctionnement sous haute pression
  • Disponibles en différents matériaux
  • Dosage précis du lubrifiant
  • Technologie de pontage interne unique
  • Équipés en option d'une tige de surveillance visuelle ou d'un détecteur de piston pour surveillance électrique
SKF logo