Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

VPB

Distributeurs monoblocs pour systèmes de lubrification automatique progressifs

VPB de base
VPB de base

Les distributeurs de type VPB sont des distributeurs compacts monoblocs progressifs. Disponibles avec une tige indicatrice pour la surveillance visuelle du système ou avec un détecteur de piston pour une surveillance électrique du système.

Caractéristiques et avantages :

  • Robuste et économique
  • Disponible en cotes métriques et en pouces
  • Surveillance visuelle ou électrique en option
  • Possibilité de pontage interne, utilisation de raccords de tube standard
  • Variété de matériaux comme le revêtement en zinc ou l'acier inoxydable disponible
SKF logo