Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Doseurs modulaires

Système de lubrification progressif SKF
Les doseurs modulaires pour systèmes de lubrification progressifs se composent au minimum de trois éléments doseurs avec piston, un élément d'entrée et un élément d'extrémité. Tous les éléments sont reliés les uns aux autres par des tirants.

Applications:
  • machines de travail du métal par formage
  • véhicules utilitaires
  • systèmes de production dans l'industrie automobile
  • machines d'emballage
  • machines d'impression
ProduitDosagePression de service

cm³/coupin³/coupbarpsi

MC²-HP
0,196–0,393
0.012–0.024
510
7425
VPK0,050–0,6000.003–0.0373004350
VP0,100–1,2000.006–0.0733004350

SKF logo