Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

EOP2

Pompe à huile électrique pour le système électrique simple ligne à l'huile (EOS) pour la lubrification de chaîne

Pompe à commande électrique EOP2

Équipée d'un moteur de conception améliorée, la pompe Lincoln EOP2 peut être utilisée avec des systèmes de lubrification centralisée simple ligne à entraînement électrique et fonctionnement direct, offrant des performances efficaces à un prix compétitif. Elle est idéale pour les machines avec des entraînements à chaîne et des alimentations de 12/24 V CC - par exemple les équipements agricoles tels que les presses à balles. Une application industrielle type pour ce système est l'utilisation sur des emballeuses, par exemple des palettiseurs.
Les éléments de dosage sont disponibles pour la pompe EOP2 et distribuent la quantité d'huile requise, selon des intervalles de temps, vers des brosses, qui appliquent l'huile de manière uniforme sur la chaîne.

Caractéristiques et avantages :

  • Les quantités d'huile dosées avec précision réduisent l'usure des chaînes et entraînements
  • Les quantités dosées peuvent être sélectionnées pour correspondre à la longueur et taille de la chaîne ainsi qu'aux paramètres de fonctionnement
  • Le réservoir de 5 litres permet de prolonger les intervalles de remplissage
  • Des raccords instantanés permettent une installation rapide et facile.
SKF logo