Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

KFB

Pompe à engrenages électrique pour une utilisation sur les systèmes simple ligne

KFBS
KFBS1
KFBS1-6 avec doseur VN attaché
KFBS1-6 avec doseur VN attaché

Les pompes à engrenages de la série KFB, utilisées avec les systèmes simple ligne SKF MonoFlex, délivrent de la graisse fluide NLGI 000 et 00 et sont dotées d'une soupape de décharge et d'une vanne de limitation de pression. Les pompes sont conçues pour des tensions d’alimentation de 12 V CC et de 24 V CC. Les pompes KFB se commandent soit par une unité de commande électronique intégrée, soit de l'extérieur, via le système de commande de la machine. En fonction du modèle, le remplissage des pompes à engrenages se fait soit via un manchon ou un raccord de remplissage

Caractéristiques et avantages :

  • Unité de pompage compacte
  • Soupape de décharge et vanne de régulation de pression intégrées
  • Surveillance visuelle ou niveau de remplissage électrique en option
  • Commande intégrée en option
  • Doseur pré-assemblé de la série VN en option
SKF logo