Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

KFU

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6
Pompe électrique à engrenages avec réservoir pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse grades NLGI 000 et 00
  • Capacités du réservoir : 2,7 ou 6 l
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 140 cm³/min
  • Pression de service : 38 bar
  • Température de fonctionnement : -25 à +75 °C


En option :

  • unité de commande intégrée


Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • Certification E1 KBA pour usage sur route
  • Tension de fonctionnement : 12 ou 24 V CC
  • Possibilité de fonctionnement continu en mode S1

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo