Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

MFE

Pompes à engrenages électriques pour une utilisation sur les systèmes simple ligne

MFE5-BW3
MFE5-BW3

Les pompes à engrenages, série MFE, sont conçues pour délivrer le lubrifiant utilisé dans les systèmes de lubrification centralisée simple ligne à fonctionnement cyclique. L'installation de base comprend une pompe à engrenages avec moteur, un réservoir de lubrifiant de 3 ou 6 l en métal ou en plastique ou un réservoir en métal de 15 l. Un niveau-contact à flotteur pour surveiller le niveau minimum admissible de lubrifiant. En plus des modèles de base, les unités peuvent être équipées de solutions d'appoint.

Caractéristiques et avantages :

  • Niveau-contact à flotteur intégré pour surveiller le niveau de remplissage
  • Soupape de décharge et vanne de régulation de pression intégrées
  • Moteurs disponibles pour différentes plages de tension et homologations
  • Modèles spéciaux disponibles pour une large plage d'applications
  • Adaptée à un fonctionnement cyclique
  • Pour une installation à distance, hors réservoir, ou monté sur le réservoir
  • Fiable et polyvalent
SKF logo