Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

MKx

MKU avec réservoir en plastique
MKU avec réservoir en plastique
MKx avec réservoir en métal
MKx avec réservoir en métal
Pompes électriques à engrenages pour :
  • Systèmes de lubrification simple ligne SKF MonoFlex
  • Systèmes de lubrification SKF Oil+Air
Grâce à leur structure modulaire, les pompes de la série MKx constituent une solution attrayante pour les fabricants de machines ainsi que pour les utilisateurs finaux et les distributeurs.

Modèles de la série MKx :
  • MKU – pour systèmes de lubrification à l'huile simple ligne SKF MonoFlex

  • MKF - pour systèmes de lubrification à la graisse fluide simple ligne SKF MonoFlex

  • MKL - pour systèmes de lubrification SKF air+huile

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    MKU / MKL : huile (viscosité de fonctionnement : 20 – 1500 mm²/s)
    MKF :
     graisse fluide grades NLGI 000, 00
  • Capacités du réservoir :
    MKU :
    réservoir en plastique de 2, 3, 6 l ou réservoir en métal de 3 l
    MKF : réservoir en plastique de 2, 3, 6 l
    MKL : 
    réservoir en plastique de 3, 6 l ou réservoir en métal de 3 l
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,1 ; 0,2 ; 0,5 l/min
  • Pression de travail : 30 bar
  • Température de service : 10 à 40 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE
  • contrôle de pression électrique par pressostat
  • contrôle de pression visuel par manomètre
  • unité de commande intégrée
  • contrôle de niveau
  • modèle 24 V disponible
  • MKL : contrôleur pour analyser les données d'un pressostat externe

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo