Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

OS-2000

OS-2000
OS-2000
Centre de pompage composé d'une unité hydraulique et d'une pompe à engrenages avec accessoires pour fûts pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex.

Le centre de pompage OS-2000 peut être commandé par un centre de commande externe à un canal SKF ST-1100 et multicanal SKF ST-1240, SKF ST-1340 et SKF ST-1440 ou par SMS. L'utilisation d'un centre de commande multicanal indépendant permet également de commander à partir du logiciel SKF Online. S'utilise généralement dans les applications d'industrie lourde lubrifiées à l'huile.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles
  • Capacités de réservoir :u Fût de 200 litres
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 6 - 9 l/min
  • Pression : 30 - 100 bar

Documents associés

SKF logo