Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

UC / UD

UD
UD
UC
UC
Pompe électrique à engrenages pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service admissible : 20 à 1 000 mm²/s
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,048 ; 0,6 ; 0,8 ; 1,35 ; 2,4 l/min
  • Contre-pression : 25 ; 50 ; 60 bar


Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • UC : Pour montage bridé sur le réservoir d'huile 
  • UD : Pour montage dissocié du réservoir d'huile
SKF logo