Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

ZM

ZM
ZM1002
Pompes électriques à engrenages pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Plage de viscosité de service admissible : 20 à 2 000 mm²/s
  • Nombre de sorties : 1 ; 2 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20
  • Débit : 1,2 ; 2,5 l/min
  • Contre-pression : 30 ; 20 bar


Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • Pompes montées sur pieds pour montage dissocié du réservoir d'huile
  • Pompes montées sur brides pour montage bridé sur le réservoir d'huile
  • sans vanne
  • Pompes disponibles pour différents nombres de sorties :  
    ZM12/ZM25 : 1 circuit (peuvent servir de pompes d'amorçage)
    ZM4x : 4 circuits
    ZM5x : 5 circuits
    ZM8x : 8 circuits
    ZM10x : 10 circuits
    ZM21x : 20 circuits

SKF logo