Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

143

Série de pompes à rotor excentré pour une utilisation dans les systèmes de lubrification par circulation d'huile

143-14ND03
143-14ND03
Pompe série 143 version EEX
Pompe série 143 - version ATEX

Les pompes à rotor excentré SKF série 143 sont des pompes auto-amorçantes volumétriques offrant des volumes constants et une haute efficacité. Elles sont utilisées pour différentes tâches et applications, en particulier dans les systèmes de lubrification par circulation d'huile et à lubrifiant perdu.

Caractéristiques et avantages :

  • Un fonctionnement très régulier assuré par une faible pulsation du débit volumétrique
  • Des caractéristiques d'aspiration optimales grâce à une pompe à rotor excentré et un contour cycloïdale
  • Un fonctionnement avec un faible niveau de bruit
  • Grande gamme de viscosité pour huiles lubrifiantes et hydrauliques minérales et synthétiques
  • Une conception compacte avec pompe, moteur, couplage et joint
  • Une solution personnalisable
  • Une pompe à rotor excentré durable et robuste conçue et fabriquée en Allemagne
  • Les pompes 143 version EEX offrent un fonctionnement fiable et sûr dans des environnements explosifs (zones 1, 2, 21, 22)
SKF logo