Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Unité de pompage Flowline

Unité de pompage SKF Flowline
Unité de pompage SKF Flowline
Unité de pompage SKF Flowline avec réservoirs ronds pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil. La conception unique de son réservoir augmente son efficacité à plus de 90 %.
Cela permet d'avoir un réservoir dont la taille est réduite d'un tiers par rapport aux réservoirs classiques tout en maintenant un temps de rétention d'huile identique voire supérieur.
L'unité de pompage supprime les contaminants externes, par ex. particules, eau et bulles d'air.

Caractéristiques techniques :
  • Viscosité de l'huile : ISO VG 32-1000 cSt
  • Débits d'huile allant de 10 à 1 300 l/min
  • Pression : max. 10 bar 

DésignationCapacité de débit
l/min
Réservoir Flowline
litres
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30–1001 000
SKF Flowline 3000
100–3003 000
SKF Flowline 6000
300–6006 000
SKF Flowline 9000
600–9009 000
SKF Flowline 2x6000
600–13002 x 6 000
Généralement la pression de service est comprise entre 4 et 6 bar
Pression max. 10 bar
SKF logo