Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Oil Conditioning unit

SKF Oil Conditioning Unit
SKF Oil Conditioning Unit
Le système SKF Oil Conditioning est une pompe de filtration à basse pression qui fait circuler l'huile dans un système de lubrification et supprime les contaminants. Cinq tailles différentes de pompes filtrantes. La pompe peut également être équipée en option de refroidisseurs à air ou à eau.

Caractéristiques techniques :
  • Débits de 5 - 80 l/min
  • Viscosité de l'huile : 15 - 800 cSt
  • Taux de filtration : 20 μm
  • Pression : max. 10 bar
  • Capacité de refroidissement : 3 - 30 kW 


Caractéristiques spéciales :
  • Indicateur électrique de colmatage
  • Transmetteur de température avec écran
  • Transmetteur de pression avec écran
  • Manomètre
  • Thermomètre
  • Ensemble de niveau-contacts
  • Vanne d'arrêt avant le système
  • Débitmètre (SKF Flowline ou SKF Safeflow)
  • Transmetteur d'humidité
SKF logo