Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Unité de pompage SKF Streamline

Unité de pompage SKF Streamline
Unité de pompage SKF Streamline
Unité de pompage SKF Streamline avec réservoir carré pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil. La conception unique de son réservoir lui permet d'augmenter son efficacité de plus de 90 %. Cela permet d'avoir un réservoir dont la taille est réduite d'un tiers par rapport aux réservoirs classiques tout en maintenant un temps de rétention d'huile identique voire supérieur. L'unité de pompage supprime les contaminants externes, par ex. particules, eau et bulles d'air.

Caractéristiques techniques :
  • Viscosité de l'huile : ISO VG 32-1000 cSt
  • Débits d'huile allant de 10 à 2 000 l/min
  • Pression : max. 16 bar
  • Température :
    vapeur : 127 °C
    huile (début) : 20 °C
    eau (refroidissement) : 20 °C
  • Matière : Acier, acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316
Désignation
Capacité de débit
[l/min]
Réservoir Flowline
[l]
SKF Streamline 500
0 – 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1 000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1 500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2 000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3 000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4 000
SKF Streamline 5000401 - 500
5 000
SKF Streamline 6000501 - 600
6 000
SKF Streamline 8000601 - 800
8 000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10 000
SKF Streamline 120001001 - 1200
12 000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15 000
SKF Streamline 200001501 - 2000
20 000

  • Technical features
    Function principleelectrically operated screw pump unit
    Lubricantlubrication and hydraulic oils
    Operating viscosity20 to 1000 mm2/s
    Flow rate30-4000 l/min8-1057 gal/min
    Ambient temperature0 to +70 °C+32 to 158 °F
    Oil temperature+10 to 70 °C+50 to 158 °F
    Operating back pressuremax. 25 bar363 psi
    Rated power
    1,1-75 kW
    Material reservoircarbon steel or stainless steel AISI 304 or AISI 316
    Dimensionsdepending on unit size
    Mounting position
    pump skid on separate base frame
  • Applications
SKF logo