ECP
Pompe à cartouche électrique SKF

ECP1-1WAA11-000000
Pompe à piston électrique avec cartouches pour une lubrification fiable des petites machines et des systèmes d’automatisation utilisant de l'huile et de la graisse fluide
Caractéristiques et avantages :
- Rentable
- Facile à utiliser
- Disponible avec différents lubrifiants
- Minimise le risque d'utilisation d'un lubrifiant inapproprié
- Amélioration de la fiabilité
- Réduction des arrêts non planifiés
- Allonge les intervalles de maintenance
- Minimise l'impact environnemental grâce à l'utilisation efficace des lubrifiants
SKF Electric Cartridge Pump ECP
Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO