Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

FF

Groupe pompe à piston électrique pour systèmes de lubrification centralisée multilignes SKF MultiFlex

FF 2M
FF 2M

La pompe multiligne de la série FF est adaptée aux systèmes de petites et moyennes dimensions en raison du débit et de la capacité du réservoir. Le lubrifiant peut être appliqué directement sur les points de lubrification ou par l'intermédiaire d'un distributeur progressif. Conçue pour une utilisation avec de l'huile et de la graisse de consistance élevée, la pompe FF est une pompe robuste, résistante aux vibrations qui supporte les environnements difficiles et un fonctionnement en continu.

Caractéristiques et avantages

  • Conçue pour les systèmes de petites et moyennes dimensions
  • Robuste et résistante aux vibrations
  • Adaptée aux huiles et aux graisses à consistance très élevée
  • Supporte des conditions de fonctionnement extrêmes et un fonctionnement en continu
SKF logo