Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

JM

Pompe à piston avec différentes options d'entraînement pour systèmes de lubrification centralisée multilignes SKF MultiFlex sur compresseurs

JM
JM12 avec réservoir

La pompe de lubrification à l'huile multiligne JM est une pompe haute pression qui assure une pression de service continue maximum de 600 bar (8700 psi). De conception modulaire, elle comporte des éléments pompants uniques, réglables, à double piston (dosage séparé et piston de suralimentation haute pression), associés à un indicateur optique de gouttes pour une fiabilité remarquable. En fonction de l'application, la pompe peut être entraînée par la machine ou de manière électrique. La pompe JM est disponible en modèle étanche à la pression et peut être utilisée avec des réservoirs d'huile de lubrification en charge. Elle peut fournir toutes les huiles minérales d'une viscosité entre 25 et 3 000 mm²/s.


Caractéristiques et avantages

  • Conçue pour un fonctionnement en continu
  • Trois tailles de piston prennent en charge un débit de 0,17 à 5,0 cm³/min (0.01 à 0.29 in³/min) par sortie
  • Réglages individuels des sorties entre 25 et 100 %
  • Modèle étanche à la pression disponible
  • Peut être contrôlée suivant les normes API 618
  • Remplace tous les graisseurs mécaniques avec une fiabilité optimale
SKF logo