Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

KFA

Pompe à piston électrique

KFAS
KFAS
KFAS
KFAS

Les pompes de la série KFA(S) comportent au maximum deux orifices de sortie pour le raccordement de deux circuits de lubrification indépendants. Un élément pompant séparé est nécessaire pour chaque sortie. Trois éléments pompants avec des débits différents sont disponibles pour que le volume de graisse puisse être ajusté en fonction des besoins individuels des circuits. Cela permet de s'assurer que chaque point de lubrification dispose de la quantité de graisse adéquate pour chaque cycle de lubrification. Un appareil de commande et de surveillance IG502-2-1 intégré (modèle KFAS) fonctionne en mode dépendant de la durée ou de la charge (impulsion), avec ou sans surveillance.

Caractéristiques et avantages :
  • Le système de commande intégré présente les caractéristiques suivantes :
    • Mémoire non volatile avec protection par code PIN
    • Stockage des temps de pause résiduels, du cycle de lubrification et des signaux de défaut
    • Données sauvegardées en cas de panne de courant
    • Connexion pour un bouton-poussoir externe et un détecteur de cycles inductif
    • Les temps de pause et de contact peuvent être réglés séparément
  • S'adapte aux espaces confinés/restreints
SKF logo