Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Minilube

SKF Minilube
SKF Minilube
Commande externe SKF ST-102
Commande externe SKF ST-102
Pompe compacte électrique avec son propre réservoir pour systèmes de lubrification simple ligne SKF MonoFlex.

Usage dans les applications tout-terrain.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Capacités de réservoir :u 2 litres
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 13 g/min.
  • Pression : 210 bar 


Caractéristiques spéciales :
  • Bloc de pompage chauffé
  • Vanne d'inversion interne 
  • Possibilité de commande et de surveillance par une unité de commande intégrée SKF ST-104 ou par une commande externe SKF ST-102.
SKF logo