Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Multilube

SKF Multilube est une pompe compacte équipée de son propre réservoir pour systèmes de lubrification simple ligne, double ligne et progressifs. Elle est utilisée dans les applications tout-terrain et l'industrie lourde.
Le système est compatible avec différents lubrifiants : graisses de grades NLGI 000 à NLGI 2 et huiles.

La pompe SKF Multilube peut être commandée et contrôlée par une unité de commande intégrée IF-103, par un centre de commande indépendant SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF ST-1340 et SKF ST-1440.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Tailles de réservoir : 4 et10 litres
  • Nombre de sorties : 1 ou 2
  • Débit : 14 g/min
  • Pression : 200 bar

Caractéristiques spéciales :
  • IP65 avec l'interface utilisateur IF-103, IP67 avec les autres modèles
  • Bloc de pompage chauffé
  • Élément pompant avec deux billes
  • Plaque intermédiaire multiconnection incluant :
    • La vanne de décompression du réservoir
    • Trois presse-étoupe
    • Deux raccordements de canalisations de refoulement
    • Vis de purge
    • Clapet de décompression externe
SKF logo