Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

PC

Ensemble de pompe à piston électrique ou hydraulique pour systèmes de lubrification de cylindres CLU3, pour moteurs diesel 2 temps avec technologie d'accumulateurs

PC
PC

Conçue pour les systèmes à lubrification à lubrifiant perdu avec des exigences de volumes d'huile importantes, l'ensemble de pompe PC comporte de 1 à 28 sorties. Le débit peut être sous-divisé avec un distributeur progressif, permettant à la pompe d'alimenter jusqu'à 224 points de lubrification. Cet ensemble de pompe tout-en-un est constitué d'un moteur électrique contrôlé en fréquence avec rapport de réduction, de modules de pompe avec éléments pompants pour six réglages prédéfinis, de contrôles de débit optiques/électriques, de capteurs supplémentaires de niveau bas et de vitesse d'entraînement en option, de soupapes de sureté et de raccords pour le réchauffage de l'huile. Les vannes d'arrêt intégrées (une par module) permettent l'utilisation d'une huile de lubrification différente et/ou le remplacement d'un élément pompant pendant le fonctionnement. La boîte de raccordement équipée de capteurs précâblés comporte un bouton-poussoir pour la prélubrification.


Caractéristiques et avantages

  • Ensemble de pompe de lubrification précis et robuste
  • Fonctionnement à vitesse variable dépendant de la charge en standard
  • Moteur électrique avec ventilateur d'air électrique offrant une large gamme de vitesses
  • Facilité de fonctionnement, d'entretien et de montage
  • Supports de montage pour suspension ou positionnement vertical
  • Fonctionnement en continu dans des conditions extrêmes (polaires ou tropicales)
SKF logo