Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

PDYY / PDYC / PDYE / PDYS

Pompe à piston hydro-électrique pour lubrification de cylindres haute vitesse sur moteurs deux temps

Pompe de base PDYC - CLU4-C
PDYC - CLU4-C
PDYS - CLU5
PDYS - CLU5

Conçues pour la lubrification de cylindres haute vitesse sur les moteurs deux temps, les pompes PDY... utilisent un système d'alimentation en huile existant ou un ensemble pompe d'entraînement. L'électronique du moteur déclenche les pompes préchargées en activant l'électrovanne. Le volume exact par coup peut être synchronisé avec le piston moteur mobile et le moment de l'allumage peut être réglé pour que l'huile arrive à plusieurs zones du piston sous contrainte.

Les pompes PDYY et PDYC sont équipées d'une embase avec six ou huit sorties. La pompe PDYE lubrifie les moteurs avec 6, 8 ou 10 points de lubrification par cylindre. Les pompes PDYS ont une fonction double course pour une utilisation sur les moteurs à petit alésage avec uniquement quatre sorties par cylindre.

Caractéristiques et avantages :

  • Quantités d'huile dosées précises et temporisées, de l'ordre de la milliseconde
  • Dépendant de la charge, lubrification en standard
  • Conception modulaire pour un montage et une utilisation aisés
  • prévient la lubrification excessive, les dépôts, les excès de fumée et de CO²
  • Jusqu'à 40 % d'économies en huile
  • Des solutions de seconde monte peuvent être fournies.
SKF logo