Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

PEP

Pompe PEP
PEP
Pompe électromagnétique pour lubrification de chaînes avec brosses de lubrification

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité : < 1 000 mm²/s
  • Débit : 20 ; 40 ou 60 mm³/coup
  • Nombre de sorties : 1 ; 2 ou 3
  • Pression de service max. : 80 bar
  • Température de fonctionnement : –20 à +60 °C


Caractéristiques spéciales :
  • Projection d'huile sur les points de lubrification par buses de pulvérisation spéciales
  • Alimentation en huile pour brosses de lubrification
  • Dosage volumétrique
SKF logo