Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SP / PFE

Pompe multiligne haute pression

SP/PFE
SP/PFE

La pompe multiligne SP / PFE est conçue pour des pressions de systèmes très élevées. Les pièces d'entraînement sont situées dans le carter de pompe et sont préremplies d'huile pour engrenages à haute viscosité. Le poussoir spécial guidé par rouleaux entraîne le montage d'éléments pompants dans une direction entièrement axiale en éliminant les forces latérales. Chaque élément pompant interchangeable est constitué d'un dispositif de régulation du volume proportionnel précis, d'un clapet antiretour haute pression et d'un adaptateur de sortie haute pression jusqu'à 4 000 bar (58 000 psi). La conception unique de la pompe permet d'acheminer l'huile de lubrification depuis un réservoir surélevé directement vers les éléments pompants, sans utiliser de contrôleurs de niveau d'huile supplémentaires.


Caractéristiques et avantages

  • Conçue pour un fonctionnement en continu
  • Éléments pompants haute efficacité
  • Conception modulaire de la pompe qui permet d'utiliser jusqu'à cinq éléments pompants
  • Modèle étanche à la pression, utilisable pour un raccordement à un réservoir surélevé
  • Vaste plage de réglage de débit de 0 à 0,14 cm³ (0 à 0.0085 in³)
  • Disponible en version ATEX avec entraînement par moteur électrique
  • Montage sur bâti avec pompes supplémentaires, filtre et équipements de contrôle du débit disponible
SKF logo