Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

FlowMaster

Pompe à piston hydraulique pour utilisation avec des systèmes simple ligne

Pompe Lincoln FlowMaster
Pompe Lincoln FlowMaster
FlowMaster, pompe hydraulique
FlowMaster, pompe hydraulique avec réservoir

Hautes performances Les pompes hydrauliques FlowMaster combinent des moteurs de pompe rotative avec des tubes de pompes à piston plongeur et des fonctions de contrôle flexibles qui fonctionnent dans la chaleur du désert comme dans le froid polaire. Le bloc de contrôle intégré ajuste la quantité de lubrifiant et la pression de service. Le débit de la pompe est réglable de 115 à 737 cm³/min (7 à 45 in³/min).
Une pompe FlowMaster avec entraînement électrique est également disponible.

Caractéristiques et avantages :

  • Durée de vie de la pompe plus longue et simplification de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de la pompe
  • Les modèles de pompes et de réservoirs sont automatiquement équipés d'un capteur de niveau et d'un système d'arrêt prêts à l'emploi
  • Pompe de premier choix pour systèmes de lubrification en simple ligne parallèle
  • Possibilité d’utiliser la pompe seule ou la pompe et un seau avec disque suiveur et détection de niveau haut et bas
  • Pour la chaleur du désert et les climats froids
  • Pour une utilisation avec des doseurs simple ligne

Système mécanique de prévention des trop-pleins Lincoln

Système mécanique de prévention des trop-pleins Lincoln

Le système mécanique de prévention des trop-pleins Lincoln améliore la sécurité des opérateurs en contribuant à empêcher les risques associés au trop-plein du réservoir. Il réduit également les problèmes environnementaux provoqués par ce type de déversement.

Le système est facile à installer et à utiliser. Il réduit la main-d’œuvre requise pour remplir le réservoir, ce qui permet au personnel de se consacrer à d’autres tâches. Grâce à son fonctionnement mécanique, le système ne requiert pas d’électricité.
En outre, le système mécanique de prévention des trop-pleins est compatible avec toutes les pompes utilisant un réservoir Lincoln FlowMaster.

Regardez la vidéo de présentation du système de prévention des trop-pleins Lincoln

SKF logo