Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

HS04

HS04
Graisseur HS04 avec cartouche installée sur marteau hydraulique
Pâte à burin
HS04-S28
Graisseur à commande hydraulique SKF pour marteaux et broyeurs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités de réservoir : 0,4 kg (cartouche)
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit (spécifique à l'huile hydraulique ISO VG 46 à 33 °C, viscosité de fonctionnement ~67 mm²/s) :
    0,4 - 2,1 cm³/min à une pression hydraulique de 120 bar
    0,8 - 4,0 cm³/min à une pression hydraulique de 200 bar
    2,0 - 6,7 cm³/min à une pression hydraulique de 315 bar
  • Réglage usine (spécifique à l'huile hydraulique ISO VG 46 à 33 °C, viscosité de fonctionnement ~67 mm²/s) :
    1,1 cm³/min à une pression hydraulique de 120 bar
    2,2 cm³/min à une pression hydraulique de 200 bar
    4,2 cm³/min à une pression hydraulique de 315 bar
  • Pression du lubrifiant : max. 120 bar
  • Pression hydraulique : 90 - 315 bar
  • Température de fonctionnement : –25 à +75 °C

Caractéristiques spéciales :
  • directement monté sur le marteau
  • assure une lubrification optimale pendant le fonctionnement, supprimant ainsi les procédures de relubrification manuelles longues et complexes.
SKF logo