Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

HTL 201

Pompe de lubrification hydraulique compacte pour marteaux et pinces

Groupe de versions HTL201
HTL201
HTL201-4
HTL-201-K7-8,0
HTL-201-K7-8,0

La pompe de lubrification Lincoln HTL 201 se monte directement sur l’outil hydraulique et le lubrifie en continu tout au long de la phase de travail de l'outil. Le circuit hydraulique de la machine porteuse entraîne la pompe de lubrification. La pompe reste sur l’outil à lubrifier, même si la machine porteuse est échangée. La pompe HTL 201 est idéale pour réduire le frottement et l’usure sur des marteaux ou pinces de petite taille, ainsi que pour les mini-excavateurs. La pompe peut être installée dans des endroits avec quasiment aucun espace libre.

La HTL 201 offre une fonction optimisée grâce à une nouvelle conception technique, par exemple un piston en aluminium. La pompe permet un débit par coup de 0,22 cm³ de sorte qu'un débit de 6,7 cm³/min est possible à 200 bar.

La pompe est équipée, en standard, d’une soupape de décharge de 120 bar. Une soupape de décharge de 270 bar en option est disponible pour permettre l’utilisation d’un système progressif avec distributeurs principal et secondaire. Un nouveau clapet antiretour dans la canalisation de retour est conçu pour éviter des dommages lorsque les canalisations de pression et de retour sont mélangées. Une crépine filetée plus grande permet un nettoyage simple de l’unité. Un régulateur fin intégré règle le débit variable de lubrifiant. 

La HTL 201 utilise des cartouches de 150 g ou 310 g avec de la pâte à burin ou de la graisse jusqu’à NLGI 2. Un adaptateur permet également, désormais, l’utilisation de cartouches standard de 380 g. 

Pour les applications avec une consommation de lubrifiant plus importante, des versions avec un réservoir rechargeable de 8 ou 17 litres sont disponibles. Grâce au disque suiveur, la pompe peut être montée en position horizontale pour réduire l'encombrement. Le réservoir comporte un niveau-contact de lubrifiant quasi-analogique avec plusieurs niveaux de signal répartis sur la plage de signaux analogiques de 4 à 20 mA. L’utilisateur peut surveiller l’alimentation du lubrifiant pendant le fonctionnement, étant informé en avance en cas de faible niveau. 

Caractéristiques et avantages :

  • Conception compacte – montage direct sur l’outil hydraulique
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Débit de lubrifiant jusqu’à 6,7 cm³/minute en fonction de la pression hydraulique et du réglage du régulateur
  • Différentes options de réservoir
SKF logo