Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

MTL 01

Outil de graissage manuel avec cartouche

Le pistolet de graissage à deux mains MTL 01 permet de lubrifier manuellement les équipements hydrauliques de petite à moyenne taille. Le MTL 01 utilise des cartouches de 380 g pour pâte à burin ou graisse. La pression nominale maximale est de 300 bar conformément à DIN 1283. Cet outil peut être utilisé en remplacement intermédiaire de la pompe HTL101.

Caractéristiques et avantages :

  • Requiert moins de force manuelle que les outils de graissage classiques
  • Meilleur facteur de sécurité


SKF logo