Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SP / G

Pompe à piston mécanique pour une utilisation sur les systèmes de lubrification multilignes

SP / G
SP / G

La pompe à piston rotative multiligne SP/G dispose d'un rapport de réduction interne fixe de 33:1. Son design est compact, elle est constituée de seulement deux pièces tournantes/mobiles avec actionnement par glissement et elle ne requiert donc aucun joint en caoutchouc, ressort ou clapet antiretour supplémentaire. La SP/G est disponible en tant que pompe auto-amorçante ou en tant que pompe avec pression d'amorçage. Des modèles avec deux ou quatre sorties sont disponibles. La version à deux sorties est proposée en deux tailles de piston différentes selon les débits. Une vis de régulation de course, résistante aux vibrations, par paire de sorties permet des réglages de course fins.

Caractéristiques et avantages

  • Sans entretien, résistante aux vibrations, fonctionnement en continu
  • Conçue pour des températures ambiantes élevées et toutes les huiles de lubrification standard
  • Actionnement par machine, pas de risque de lubrification insuffisante ou excessive
  • Alimentation en huile par carter machine ou par système de circulation d'huile existant
  • Débit réglable
  • Disponible pour deux sens d'entraînement
SKF logo