Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

112-508-048 /-051

112-508-048
112-508-048
Pompe à piston pneumatique avec réservoir pour systèmes de lubrification SKF EasyRail Compact

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile ou graisse fluide grades NLGI 000, 00
  • Capacité de réservoir : 11 litres
  • Nombre de sorties : 1
  • Débit : 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ou 0,4 cm³/pulvérisation
  • Pression de service : 6 - 10 bar
  • Alimentation en air comprimé : max. 10 bar
  • Température ambiante : –25 à +80 °C
Caractéristiques spéciales :
  • 2 modèles disponibles avec différentes épaisseurs de réservoir (112-508-048 / 112-508-051)
SKF logo