Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Injecteur d'huile pour microdosage

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 10 à 1 100 mm²/s
  • Capacités du réservoir : - ou 0,25 l
  • Nombre de sorties : 1 ou 3
  • Débit : 3 à 30 mm³/coup
  • Pression d'air d'actionnement : 3 à 10 bar
  • Température de fonctionnement : -20 à +80 °C

Documents utiles

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo