PowerMaster III
Pompe à piston et commande pneumatique pour fût

PowerMaster III à commande pneumatique 84723

Amorceur colonne PowerMaster III 2716
Conçues pour équiper des grands fût ou contenants, les pompes PowerMaster III sont idéales pour les systèmes de lubrification utilisant des quantités de lubrifiant substantielles. La combinaison modulaire de divers moteurs pneumatiques et tubes de pompe permet une adaptation optimale aux exigences des systèmes de lubrification. La PowerMaster III est disponible en acier au carbone pour équiper toute taille de fût.
Une gamme complète d'équipements d'amorçage et de dispositifs de montage est proposée.
Caractéristiques et avantages :
- Utilise des moteurs pneumatiques avec les diamètres de 76, 101, 152 ou 203 mm (3, 4, 6 or 8 in)
- Course complète de 152 mm (6 in) pour un débit supérieur par cycle
- Conception modulaire pour une réparation aisée
- Seulement cinq pièces mobiles et aucun contact métal sur métal pour une plus longue durée de vie
- Les tubes de pompe fournissent des rapports et sorties pour toutes les applications
- Moteurs d'entraînement hydrauliques proposés pour les systèmes de lubrification sur excavateurs hydrauliques
- Type pelle pour les matériaux non liquides à viscosité élevée