Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

PFP-23

PFP-23-2
PFP-23-2
Pompes à piston à commande pneumatique pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Capacités de réservoir : 1,5 kg
  • Nombre de sorties :
    PFP-23-2 : 1
    PFP-23-22 : 2
  • Débit : 2,5 cm³/coup
  • Pression d'actionnement : 6 - 10 bar 
  • Rapport de section : force/lubrification : 20:1
  • Température de fonctionnement : 10 à 60 °C

SKF logo