Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

FLM

FLMF12
FLMF12
Pompes électriques à palettes pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex et par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service admissible : 20 à 850 mm²/s
  • Nombre de sorties : 1
  • Déplacement : 0,2 ou 2,4 l/min
  • Contre-pression : 3 ou 6 bar


Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • Pompes simple circuit montées sur bride avec chambre à vanne en fonte intégrée
  • FLM : pour montage dissocié du réservoir d'huile
  • FLMF : pour montage bridé sur le réservoir d'huile
SKF logo