Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

OSB-1 et OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
Les brosses de lubrification OSB-1 et OSB-2 sont composées d'une brosse, de raccords et d'un collier. Le doseur apporte la quantité de lubrifiant nécessaire à la brosse de lubrification. La dose est répartie sur une (OSB-1) ou deux brosses (OSB-2). La brosse de lubrification sert de dispositif intermédiaire de stockage du lubrifiant. Elle dispense le lubrifiant plus longtemps que le doseur.

Caractéristiques techniques :
  • Température de fonctionnement : - 50 à + 150 °C
  • Pression de service : 0 à 60 bar
  • Dimensions : l x h x p
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo