Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

UC-1066

UC-1066
UC-1066
Les pinceaux de lubrification UC-1066 sont utilisées pour appliquer du lubrifiant sur une chaîne. Ils garantissent la formation d'un film lubrifiant constant sur la chaîne. Ces pinceaux existent dans différentes formes, dimensions et matières (soie, laiton ou polyamide) pour mieux répondre aux besoins des chaînes des clients et à leurs spécifications.

Caractéristiques techniques :
  • Température de service : 10 à 80 °C
  • Matière : soie, laiton ou polyamide 6.6

Documents associés

SKF logo