Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Compteur d'impulsions (vanne rotative hydropneumatique) pour diviser un système de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex en plusieurs circuits de lubrification

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant :
    huile (viscosité de fonctionnement de 20 à 1500 mm²/s)
    graisse fluide grades NLGI 00, 000
  • Admission volumétrique : min. env. 0,4 cm³ par coup
  • Plage de réduction possible : 1:2 à 1:144
  • Pression : 20 - 45 bar 
  • Température de service : +10 à 60 °C


Documents associés

SKF logo