Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Débit volumétrique : min. 0,50 l/min /max. 6 l/min
  • Rapports de division : 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Pression : max. 100 bar
  • Viscosité de service : 50 - 1300 mm²/s
  • Température de service : 0 à +100 °C

Documents associés

SKF logo